H532B/LV24A-SZ-TPC/Z



Lær mer
Tilbake til produktkategori
H532B/LV24A-SZ-TPC/Z

H532B/LV24A-SZ-TPC/Z

Seteventil, 3-veis, DN 32, Utvendige gjenger, G 2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 16 m³/h, Medie-temperatur -10...120°C [14...248°F]
Aktuator for seteventil, 500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Slaglengde 15 mm, IP54, Klemmer med kabel
Aktuator leveres separat
3 rørkoblinger ZH4532 levert separat

Listepris
NOK 8 353,00
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
ZH4532

ZH4532

Rørkupling for seteventil med utvendig gjenge DN 32 Rp 1 1/4"

Listepris: NOK 250,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZH532

ZH532

Blindlokk for seteventil med utvendig gjenge DN 32

Listepris: NOK 227,00
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
16 m³/h
Medium
Kaldt og varmt vann,vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
Mediumtemperatur
-10...120°C [14...248°F]
Medie-temperatur merknad
Ved en mediumtemperatur på -10...2 °C trengs det spindelvarme.
Stengetrykk
350 kPa
Strømningskarakteristikk {verktøy}
A – AB: likeprosentlig; B – AB: lineær
Lekkasjefaktor {verktøy}
A – AB: max. 0.05% av Kvs-verdien; B – AB: max. 1% av Kvs-verdien
Rørtilkobling
Utvendige gjenger

Spesifikasjoner aktuator

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
1 W
Effektforbruk (holdt)
0.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
2 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Klemmer med kabel 1 m, 4x 0.75 mm² (Klemme 4 mm²)
Regulatortype
DC 0.5...10 V