3. Trykkuavhengige reguleringsventiler

C215QP-D



Lær mer
Tilbake til produktkategori
C215QP-D

C215QP-D

PI soneventil (PIQCV), 2-veis, DN 15, Innvendige gjenger, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 420 l/h, Medie-temperatur -20...120°C [-4...248°F] (med aktuator 2...90 °C)

For optimal energieffektivitet i varmeapplikasjoner anbefaler vi bruk av våre tilsvarende isolasjonsskall. 
Det passende isolasjonsskallet kan du finne i tilbehøret for dette produktet.

Listepris
NOK 1 882,00
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
  • Valg av aktuator
  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Produktvideoer
  • Detaljer
Valg av aktuator
Aktuatorparametere
Aktuatorer som passer til Forespørsel om aktuatorer for C215QP-D
Konfigurerbar
Velg nødvendig variant

Velg hvordan ventilaktuator-kombinasjonen skal leveres

Trenger du en rørkobling?
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
    EXT-OC-ZQ15-P

    EXT-OC-ZQ15-P

    Isolasjonsskall for ventil C2..QP-.., DN 15
    kun for ikke-kondenserende applikasjoner

    Listepris: NOK 368,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Spindelforlenger CQ

    Listepris: NOK 300,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    ZCQ-FL

    ZCQ-FL

    Mengdebegrenser PIQCV

    Listepris: NOK 316,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    ZLR-01

    ZLR-01

    Tilkoblingsadapter, QCV-LR

    Listepris: NOK 513,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    ZR2315

    ZR2315

    Rørkupling for kuleventil med innvendige gjenger, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

    Listepris: NOK 163,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    Produktvideoer

    Trykkuavhengig soneventil PIQCV

    PIQCV (Pressure Independent Quick Compact Valve) er en trykkuavhengig reguleringsventil som hele tiden forsyner alle oppvarmings- og kjøleelementer med nøyaktig den vannmengden som trengs.

    Spill av nå Del via e-post
    Detaljer

    Spesifikasjoner

    Mønster
    2-veis
    V'nom [l/t]
    420
    V'nom [l/s]
    0.117
    Medium
    Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
    Mediumtemperatur
    -20...120°C [-4...248°F]
    Medie-temperatur merknad
    med aktuator 2...90°C
    Differansetrykk
    16...350 kPa
    Stengetrykk
    1400 kPa
    Strømningskarakteristikk {verktøy}
    Likeprosentlig
    Lekkasjefaktor {verktøy}
    Luftbobletett, lekkasjefaktor A
    Rørtilkobling
    Innvendige gjenger