3. Kjøleventiler

X8016M.21A2A



Lær mer
Tilbake til produktkategori
X8016M.21A2A

X8016M.21A2A

Reguleringsventil, 2-veis, Intern loddemuffe ODF, PN 50, ps 5000 kPa, Kvs 4.8 m³/h, Medie-temperatur -20...70°C [-4...158°F] (med aktuator 2...90 °C)

Listepris
NOK 3 726,00
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
CAD data 3D
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
2.5 W
Effektforbruk (holdt)
0.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
5 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 3 m, 4x 0.34 mm²
Regulatortype
DC 2...10 V
Beskyttelseskategori
IP40
Mønster
2-veis
Kvs
4.8 m³/h
Medium
HFC, HFO
Mediumtemperatur
-20...70°C [-4...158°F]
Medietemperatur merknad
med ZCQ-E 70...120 °C [158...248°F]
Strømningskarakteristikk {verktøy}
Likeprosentlig
Lekkasjefaktor {verktøy}
Luftbobletett, lekkasjefaktor A
Rørtilkobling
Intern loddemuffe ODF