X8035M.2A323
Reguleringsventil, 2-veis, Intern loddemuffe ODF, PN 50, ps 5000 kPa, Kvs 4.8 m³/h, Medie-temperatur -20...70°C [-4...158°F] (med aktuator 2...90 °C)
- Listepris
- NOK 6 834,00
Velg en eksisterende prosjektliste som produktet skal legges til i:
Vis alle prosjektlister
Du har ingen eksisterende prosjektlister.
Eller opprett en ny prosjektliste som produktet skal legges til i:
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Detaljer
Nedlastinger
Detaljer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 0.3 W
- Effektforbruk (holdt)
- 0.3 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 0.6 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 3 m, 4x 0.34 mm²
- Regulatortype
- DC 0.5...10 V
- Beskyttelseskategori
- IP40
- Mønster
- 2-veis
- Kvs
- 4.8 m³/h
- Medium
- HFC, HFO, R290
- Mediumtemperatur
- -20...70°C [-4...158°F]
- Medietemperatur merknad
- med ZCQ-E 70...120 °C [158...248°F]
- Strømningskarakteristikk {verktøy}
- Likeprosentlig
- Lekkasjefaktor {verktøy}
- Luftbobletett, lekkasjefaktor A
- Rørtilkobling
- Intern loddemuffe ODF