3. Kuleventiler

R3015-BL1



Lær mer
Tilbake til produktkategori
R3015-BL1

R3015-BL1

Veksel kuleventil, 3-veis, L-boring, DN 15, Innvendige gjenger, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 5.5 m³/h, Medie-temperatur -10...100°C [14...212°F]

For optimal energieffektivitet i varmeapplikasjoner anbefaler vi bruk av våre tilsvarende isolasjonsskall. 
Det passende isolasjonsskallet kan du finne i tilbehøret for dette produktet.

Listepris
NOK 1 445,00
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
Aktuatorer som passer til Forespørsel om aktuatorer for R3015-BL1
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
    EXT-OC-ZRN315G

    EXT-OC-ZRN315G

    Isolasjonsskall for ventil R3.., DN 15, (Kvs ≥2.5)
    kun for ikke-kondenserende applikasjoner

    Listepris: NOK 375,00
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
    ZR2315

    ZR2315

    Rørkupling for kuleventil med innvendige gjenger, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

    Listepris: NOK 163,00
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
    5.5 m³/h
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
    • Den tillatte væsketemperaturen kan være begrenset, avhengig av type aktuator. Begrensninger kan finnes i databladet for den respektive aktuatoren.
    Stengetrykk
    500 kPa
    Differansetrykk merknad
    200 kPa for lydsvak drift
    Lekkasjefaktor {verktøy}
    Luftbobletett, lekkasjefaktor A
    Rørtilkobling
    Innvendige gjenger