• Kjøleventiler
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
    • Kjøleventiler
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
  3. Kuleventiler

R7032R-B3/NR24A-KNX



Lær mer
Tilbake til produktkategori
R7032R-B3/NR24A-KNX

R7032R-B3/NR24A-KNX

Veksel kuleventil, 3-veis, DN 32, Flens, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 32 m³/h, Medie-temperatur -10...100°C [14...212°F]
Roterende aktuator, 10 Nm, AC/DC 24 V, KNX (S-Mode), 90 s (45...170 s), IP54
Aktuator leveres separat

Listepris
NOK 10 759,00
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
Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter

  • Last ned

Arkiv

  • Last ned

Programvare/apper
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
Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktøy for kablet og trådløs konfigurasjon, drift på stedet og feilsøking. Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows

Tilgjengelig for gratis nedlasting
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare enheter og kommunikasjonsenheter

Listepris: NOK 4 657,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet

Listepris: NOK 1 074,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal

Listepris: NOK 360,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner ventil

Mønster
3-veis
Kvs
32 m³/h
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
  • Den tillatte væsketemperaturen kan være begrenset, avhengig av type aktuator. Begrensninger kan finnes i databladet for den respektive aktuatoren.
Stengetrykk
600 kPa
Lekkasjefaktor {verktøy}
A – AB: luftbobletett, lekkasjefaktor A; B – AB: Lekkasjeklasse I, max. 1% av Kvs-verdien
Rørtilkobling
Flens

Spesifikasjoner aktuator

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
3.5 W
Effektforbruk (holdt)
1.2 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
6 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Regulatortype
KNX (S-Mode)