3. Kuleventiler

R7050R-B3/NRF24A-S2



Lær mer
Tilbake til produktkategori
R7050R-B3/NRF24A-S2

R7050R-B3/NRF24A-S2

Veksel kuleventil, 3-veis, DN 50, Flens, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 49 m³/h, Medie-temperatur -10...100°C [14...212°F]
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 75 s, 2x SPDT, IP54
Aktuator leveres separat

Listepris
NOK 12 327,00
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
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Forlenger ventilhals for kuleventil DN15...50

Listepris: NOK 1 739,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Elektrisk tilbehør

ZR24-2

ZR24-2

Spindelvarmer for kuleventil DN15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Listepris: NOK 1 369,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner ventil

Mønster
3-veis
Kvs
49 m³/h
Medium
Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
Mediumtemperatur
-10...100°C [14...212°F]
Medietemperatur merknad
  • Ved en mediumtemperatur på -10...2 °C anbefales det en spindelvarmer eller en ventilhalsforlenger.
  • Den tillatte væsketemperaturen kan være begrenset, avhengig av type aktuator. Begrensninger kan finnes i databladet for den respektive aktuatoren.
Stengetrykk
600 kPa
Lekkasjefaktor {verktøy}
A – AB: luftbobletett, lekkasjefaktor A; B – AB: Lekkasjeklasse I, max. 1% av Kvs-verdien
Rørtilkobling
Flens

Spesifikasjoner aktuator

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
6 W
Effektforbruk (holdt)
2.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
8.5 VA
Hjelpebrytere
2x SPDT
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Tilkobling hjelpebryter
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Regulatortype
Åpne/lukke