R3025-10-S2



Lær mer
Tilbake til produktkategori
R3025-10-S2

R3025-10-S2

Reguleringsventil, 3-veis, DN 25, Innvendige gjenger, Rp 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 10 m³/h, Medie-temperatur -10...120°C [14...248°F]

For optimal energieffektivitet i varmeapplikasjoner anbefaler vi bruk av våre tilsvarende isolasjonsskall. 
Det passende isolasjonsskallet kan du finne i tilbehøret for dette produktet.

Listepris
NOK 2 538,00
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
Aktuatorer som passer til Forespørsel om aktuatorer for R3025-10-S2
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
    EXT-OC-ZRN325

    EXT-OC-ZRN325

    Isolasjonsskall for ventil R3.., DN 25
    kun for ikke-kondenserende applikasjoner

    Listepris: NOK 375,00
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
    ZR2325

    ZR2325

    Rørkupling for kuleventil med innvendige gjenger, DN 25, Rp 1", R 1"

    Listepris: NOK 231,00
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
    10 m³/h
    Medium
    Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
    Mediumtemperatur
    -10...120°C [14...248°F]
    Medietemperatur merknad
    • Ved en mediumtemperatur på -10...2 °C anbefales det en spindelvarmer eller en ventilhalsforlenger.
    • Den tillatte væsketemperaturen kan være begrenset, avhengig av type aktuator. Begrensninger kan finnes i databladet for den respektive aktuatoren.
    Stengetrykk
    1400 kPa
    Differansetrykk merknad
    200 kPa for lydsvak drift
    Strømningskarakteristikk {verktøy}
    A – AB: likeprosentlig; B – AB: lineær
    Lekkasjefaktor {verktøy}
    A – AB: luftbobletett, lekkasjefaktor A; B – AB: Lekkasjeklasse I, 1...2% av Kvs verdien
    Rørtilkobling
    Innvendige gjenger