R3032-16-S3



Lær mer
Tilbake til produktkategori
R3032-16-S3

R3032-16-S3

Reguleringsventil, 3-veis, DN 32, Innvendige gjenger, Rp 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 16 m³/h, Medie-temperatur -10...120°C [14...248°F]

For optimal energieffektivitet i varmeapplikasjoner anbefaler vi bruk av våre tilsvarende isolasjonsskall. 
Det passende isolasjonsskallet kan du finne i tilbehøret for dette produktet.

Listepris
NOK 3 593,00
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
Aktuatorer som passer til Forespørsel om aktuatorer for R3032-16-S3
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
    EXT-OC-ZRN332

    EXT-OC-ZRN332

    Isolasjonsskall for ventil R3.., DN 32
    kun for ikke-kondenserende applikasjoner

    Listepris: NOK 474,00
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
    ZR2332

    ZR2332

    Rørkupling for kuleventil med innvendige gjenger, DN 32, Rp 1 1/4", R 1 1/4"

    Listepris: NOK 343,00
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
    16 m³/h
    Medium
    Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
    Mediumtemperatur
    -10...120°C [14...248°F]
    Medietemperatur merknad
    • Ved en mediumtemperatur på -10...2 °C anbefales det en spindelvarmer eller en ventilhalsforlenger.
    • Den tillatte væsketemperaturen kan være begrenset, avhengig av type aktuator. Begrensninger kan finnes i databladet for den respektive aktuatoren.
    Stengetrykk
    1400 kPa
    Differansetrykk merknad
    200 kPa for lydsvak drift
    Strømningskarakteristikk {verktøy}
    A – AB: likeprosentlig; B – AB: lineær
    Lekkasjefaktor {verktøy}
    A – AB: luftbobletett, lekkasjefaktor A; B – AB: Lekkasjeklasse I, 1...2% av Kvs verdien
    Rørtilkobling
    Innvendige gjenger