R417



Lær mer
Tilbake til produktkategori
R417

R417

Reguleringsventil, 2-veis, DN 20, Utvendige gjenger, G 1 1/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 4 m³/h, Medie-temperatur -10...100°C [14...212°F]

For optimal energieffektivitet i varmeapplikasjoner anbefaler vi bruk av våre tilsvarende isolasjonsskall. 
Det passende isolasjonsskallet kan du finne i tilbehøret for dette produktet.

Listepris
NOK 1 378,00
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
Aktuatorer som passer til Forespørsel om aktuatorer for R417
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
    EXT-OC-ZR420

    EXT-OC-ZR420

    Isolasjonsskall for ventil R4.., DN 20
    kun for ikke-kondenserende applikasjoner

    Listepris: NOK 326,00
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
    ZR4520

    ZR4520

    Rørkupling for kuleventil med utvendige gjenger, DN 20, Rp 3/4", G 1 1/4"

    Listepris: NOK 158,00
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
    4 m³/h
    Medium
    Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
    Mediumtemperatur
    -10...100°C [14...212°F]
    Medietemperatur merknad
    • Ved væsketemperatur på -10...2 °C anbefales det en ventilhalsforlengelse.
    • Den tillatte væsketemperaturen kan være begrenset, avhengig av type aktuator. Begrensninger kan finnes i databladet for den respektive aktuatoren.
    Stengetrykk
    1400 kPa
    Strømningskarakteristikk {verktøy}
    Likeprosentlig
    Lekkasjefaktor {verktøy}
    Luftbobletett, lekkasjefaktor A
    Rørtilkobling
    Utvendige gjenger