R7032R16-B3/SR230P
Reguleringsventil, 3-veis, DN 32, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, Medie-temperatur -10...100°C
Roterende aktuator (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 90 s, IP66/67
Aktuator leveres separat
- Listepris
- NOK 8 577,00
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
- Dreievinkel
- 90
- kvs
- 16 m³/h
- Medium
- Kaldt og varmt vann,vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
- Mønster
- 3-veis
- PN
- 6
- Rørtilkobling
- Flens
- Stengetrykk
- 600 kPa
Spesifikasjoner aktuator
- Beskyttelsesgrad
- IP66/67
- Effektforbruk (holdt)
- 0.6 W
- Effektforbruk (i gang)
- 3 W
- Elektrisk tilkopling
- Kabel
- Gangtid (motor)
- 90 s / 90°
- Manuell overstyring
- Med trykknapp, kan låses
- Moment
- 20 Nm
- Regulatortype
-
- Åpne-lukke
- 3-punkts
- Sikkerhetsfunksjon
- Ikke fail-safe
- Spenning AC/DC
- AC 100...240 V