H532B+SV24A-MOD



Lær mer
Tilbake til produktkategori
H532B+SV24A-MOD

H532B+SV24A-MOD

Seteventil, 3-veis, DN 32, Utvendige gjenger, G 2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 16 m³/h, Medie-temperatur -10...120°C [14...248°F]
Aktuator for seteventil, 1500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slaglengde 20 mm, IP54
Aktuator montert

Listepris
NOK 11 329,00
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
Arkiv
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
ZH4532

ZH4532

Rørkupling for seteventil med utvendig gjenge DN 32 Rp 1 1/4"

Listepris: NOK 250,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZH532

ZH532

Blindlokk for seteventil med utvendig gjenge DN 32

Listepris: NOK 227,00
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
16 m³/h
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
1600 kPa
Strømningskarakteristikk {verktøy}
A – AB: likeprosentlig; B – AB: lineær
Lekkasjefaktor {verktøy}
A – AB: max. 0.05% av Kvs-verdien; B – AB: max. 1% av Kvs-verdien
Rørtilkobling
Utvendige gjenger

Spesifikasjoner aktuator

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
2 W
Effektforbruk (holdt)
1.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
3.5 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Regulatortype
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (kommunikativ/analog)