H6020X4-S2/SV230A-TPC



Lær mer
Tilbake til produktkategori
H6020X4-S2/SV230A-TPC

H6020X4-S2/SV230A-TPC

Seteventil, 2-veis, DN 20, Flens, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 4 m³/h, Medie-temperatur 5...150°C [41...302°F]
Aktuator for seteventil, 1500 N, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 150 s, Slaglengde 20 mm, IP54, Klemmer med kabel
Aktuator leveres separat

Listepris
NOK 16 452,00
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
4 m³/h
Medium
Varmt vann og damp (Δp/P1 <0,4), vann med maks. 50 % volum glykol
Mediumtemperatur
5...150°C [41...302°F]
Medie-temperatur merknad
  • 120 °C opp til 2500 kPa
  • 150 °C opp til 2430 kPa
Stengetrykk
2500 kPa
Strømningskarakteristikk {verktøy}
Likeprosentlig
Lekkasjefaktor {verktøy}
Max. 0.05% av Kvs-verdien
Rørtilkobling
Flens

Spesifikasjoner aktuator

Spenning AC/DC
AC 100...240 V
Effektforbruk (i gang)
2 W
Effektforbruk (holdt)
1 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
4 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Klemmer med kabel 1 m, 3x 0.75 mm² (Klemme 4 mm²)
Regulatortype
  • Åpne/lukke
  • 3-punkt