H6050X40-S2



Lær mer
Tilbake til produktkategori
H6050X40-S2

H6050X40-S2

Seteventil, 2-veis, DN 50, Flens, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 40 m³/h, Medie-temperatur 5...150°C [41...302°F]

Listepris
NOK 11 880,00
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
Aktuatorer som passer til Forespørsel om aktuatorer for H6050X40-S2
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
    40 m³/h
    Medium
    Vann og damp (Δp/P1 <0,4), vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
    Mediumtemperatur
    5...150°C [41...302°F]
    Medietemperatur merknad
    • 120 °C opp til 2500 kPa
    • 150 °C opp til 2430 kPa