3. Trykkuavhengige reguleringsventiler

C215QFLH-E



Lær mer
Tilbake til produktkategori
C215QFLH-E

C215QFLH-E

PI mengdebegrenser-ventil (PIFLV), 2-veis, DN 15, Innvendige gjenger, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 650 l/h, Medie-temperatur 2...80°C [36...176°F]

Listepris
NOK 1 198,00
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
  • Valg av aktuator
  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Detaljer
Valg av aktuator
Aktuatorparametere
Aktuatorer som passer til Forespørsel om aktuatorer for C215QFLH-E
Konfigurerbar
Velg nødvendig variant

Velg hvordan ventilaktuator-kombinasjonen skal leveres

Trenger du en rørkobling?

    Nedlastinger

    Dokumentasjon

    • Last ned
    • Last ned
    • Last ned
    • Last ned
    • Last ned
    • Last ned
    • Se nå

    Tilbudstekster

    • Last ned

    CAD / BIM

    BIM / Revit

    • Last ned

    Data for planleggere

    • Se nå

    CAD-nedlastning / 3D-visning

    • Se nå

    Hydronikk-skjemaer

    • Last ned
    0 artikkel/artikler valgt
    Last ned utvalg Del valgte via e-post Legg til valgte i nedlastingsmappen Gå til nedlastingsmappen
    Tilbehør

    Mekanisk tilbehør

    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Spindelforlenger CQ

    Listepris: NOK 300,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    ZLR-01

    ZLR-01

    Tilkoblingsadapter, QCV-LR

    Listepris: NOK 513,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    ZR2315

    ZR2315

    Rørkupling for kuleventil med innvendige gjenger, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

    Listepris: NOK 163,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    Detaljer

    Spesifikasjoner

    Mønster
    2-veis
    V'nom [l/t]
    650
    V'nom [l/s]
    0.18
    Medium
    Vann
    Mediumtemperatur
    2...80°C [36...176°F]
    Differansetrykk
    ∆p 20...280 kPa
    Stengetrykk
    520 kPa
    Differansetrykk merknad
    50 kPa for lydsvak drift
    Lekkasjefaktor {verktøy}
    Luftbobletett, lekkasjefaktor A
    Rørtilkobling
    Innvendige gjenger