3. Trykkuavhengige reguleringsventiler

EP020R6+BAC-HH1



Lær mer
Tilbake til produktkategori
EP020R6+BAC-HH1

EP020R6+BAC-HH1

Elektr. 6-veis PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 20, Innvendige gjenger, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 2500 l/h, Medie-temperatur 6...80°C [43...176°F], med kondenseringsbryter, kabellengde 2 m

Listepris
NOK 16 005,00
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
A-22PEM-A01

A-22PEM-A01

Isolasjonsskall for termisk energimåler, DN 15...25
kun for ikke-kondenserende applikasjoner

Listepris: NOK 260,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EXT-OC-ZR3020

EXT-OC-ZR3020

Isolasjonsskall for ventil R30..-..-..-B2, DN 20
kun for ikke-kondenserende applikasjoner

Listepris: NOK 763,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P2P20PF-1GE

P2P20PF-1GE

Albue 90 ° hann/hunn, DN 20, Rp 3/4", R 3/4", Sett med 2 deler

Listepris: NOK 396,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZR-004

ZR-004

Festebrakett for 6-veis ventil DN 15/20

Listepris: NOK 247,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZR2320

ZR2320

Rørkupling for kuleventil med innvendige gjenger, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

Listepris: NOK 182,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Elektrisk tilbehør

CRK24-B1

CRK24-B1

Romtemperatur-regulator, Utgang 2...10 V: kjøling, oppvarming for 6-veis ventil, AC 24 V, Modusvalg og display: AUTO / ECO / MAXIMUM, bryter +/-

Listepris: NOK 2 709,00
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
Sensorer

22HH-10

22HH-10

Kondenseringsbryter, Integrert sensor, LED

Listepris: NOK 1 673,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner ventil

Mønster
6-løps
V'nom [l/t]
2500
Væskemengde justerbar
4.2...100% av V'nom
Medium
Vann, vann med glykol opp til maks. 60 % vol.
Mediumtemperatur
6...80°C [43...176°F]
Stengetrykk
350 kPa
Strømningskarakteristikk {verktøy}
Lineær
Lekkasjefaktor {verktøy}
Luftbobletett, lekkasjefaktor A
Rørtilkobling
Innvendige gjenger

Spesifikasjoner aktuator

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
4.8 W
Effektforbruk (holdt)
4.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
8.1 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Regulatortype
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (kommunikativ/analog)