EP025R+MP
Elektr. 2-veis PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, DN 25, Innvendige gjenger, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 1.15 l/s, Medie-temperatur -10...120°C [14...248°F]
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
ZTH EU
Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo
MFT-P
Belimo PC-Tool, Programvare for innstilling og diagnostisering
ZK1-GEN
Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet
Listepris: NOK 1 074,00
Din pris: ...
ZK2-GEN
Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal
Listepris: NOK 360,00
Din pris: ...
Detaljer
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner ventil
- Mønster
- 2-veis
- V'nom [l/s]
- 1.15
- Væskemengde justerbar
- 30...100 % av V'nom
- Medium
- Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
- Mediumtemperatur
- -10...120°C [14...248°F]
- Medie-temperatur merknad
- Ved en mediumtemperatur på -10...2 °C anbefales det en spindelvarmer eller en ventilhalsforlenger.
- Stengetrykk
- 1400 kPa
- Differansetrykk Δpmax
- 350 kPa
- Differansetrykk merknad
- 200 kPa for lydsvak drift
- Strømningskarakteristikk {verktøy}
- Likeprosentlig
- Lekkasjefaktor {verktøy}
- Luftbobletett, lekkasjefaktor A
- Rørtilkobling
- Innvendige gjenger
Spesifikasjoner aktuator
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 3.5 W
- Effektforbruk (holdt)
- 1.3 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 6 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Regulatortype
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Beskyttelseskategori
- IP54