3. Trykkuavhengige reguleringsventiler

EP125F+MP



Lær mer
Tilbake til produktkategori
EP125F+MP

EP125F+MP

Elektr. 2-veis PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, DN 125, Flens, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 31 l/s, Medie-temperatur -10...120°C [14...248°F]

Kontakt din lokale Belimo-representant for bestilling.
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
Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter

  • Last ned
  • Last ned

Programvare/apper
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
ZR-EXT-F05

ZR-EXT-F05

Forlenger ventilhals for kuleventil DN65...150, for spjeldventiler opp til DN 80

Listepris: NOK 2 034,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Elektrisk tilbehør

ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-bus strømforsyning for MP-aktuatorer

Listepris: NOK 3 469,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZR24-F05

ZR24-F05

Spindelvarmer flens F05 (30 W)

Listepris: NOK 1 264,00
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
Tilgjengelig for gratis nedlasting
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare enheter og kommunikasjonsenheter

Listepris: NOK 4 657,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
MFT-C

MFT-C

Adapter for serviceverktøy ZTH

Listepris: NOK 4 144,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet

Listepris: NOK 1 074,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal

Listepris: NOK 360,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Gateways og feltmoduler

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP til BACnet MS/TP

Listepris: NOK 10 122,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP til Modbus RTU

Listepris: NOK 8 934,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner ventil

Mønster
2-veis
V'nom [l/s]
31
Væskemengde justerbar
30...100 % av V'nom
Medium
Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
Mediumtemperatur
-10...120°C [14...248°F]
Stengetrykk
690 kPa
Strømningskarakteristikk {verktøy}
Likeprosentlig
Lekkasjefaktor {verktøy}
Luftbobletett, lekkasjefaktor A
Rørtilkobling
Flens

Spesifikasjoner aktuator

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
9 W
Effektforbruk (holdt)
6 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
12 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Regulatortype
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V