3. Ventilaktuatorer

DR230A-5



Lær mer
Tilbake til produktkategori
DR230A-5

DR230A-5

Roterende aktuator, Max. 90 Nm (ikke konstant) (ikke konstant), AC 100...240 V, Åpne/lukke, 150 s, IP54, F05

Kontakt din lokale Belimo-representant for bestilling.
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
S1A

S1A

Hjelpebryter 1x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 813,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
S2A

S2A

Hjelpebryter 2x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 1 083,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P10000A

P10000A

Tilbakemeldingspotensiometer 10 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P1000A

P1000A

Tilbakemeldingspotensiometer 1 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P140A

P140A

Tilbakemeldingspotensiometer 140 Ω tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC 100...240 V
Effektforbruk (i gang)
5 W
Effektforbruk (holdt)
2 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
9 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Moment
Max. 90 Nm (ikke konstant)
Regulatortype
Åpne/lukke
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Gangtid (motor)
150 s / 90°
Beskyttelseskategori
IP54
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 2
Kapslingstype
UL Enclosure Type 2
Omgivelsestemperatur
-30...50°C [-22...122°F]