DR24A-7
Roterende aktuator, Max. 90 Nm (ikke konstant) (ikke konstant), AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 150 s, IP54, F07
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
- 4 W
- Effektforbruk (holdt)
- 2 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 6 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Moment
- Max. 90 Nm (ikke konstant)
- Regulatortype
- Åpne/lukke
- Manuell overstyring
- Med trykknapp, kan låses
- Gangtid (motor)
- 150 s / 90°
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Beskyttelsesgrad NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstype
- UL Enclosure Type 2
- Omgivelsestemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]