NVK230A-3



Lær mer
Tilbake til produktkategori
NVK230A-3

NVK230A-3

Aktuator for seteventil med sikkerhetsfunksjon NC/NO, 1000 N, AC 100...240 V, 3-punkt, 150 s, Slaglengde 20 mm, IP54

Listepris
NOK 8 126,00
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
ZNV-C

ZNV-C

Reservekobling

Listepris: NOK 213,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Elektrisk tilbehør

S2A-H

S2A-H

Hjelpebryter 2x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 1 616,00
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
AC 100...240 V
Effektforbruk (i gang)
2 W
Effektforbruk (holdt)
1 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
4.5 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Kraft
1000 N
Regulatortype
3-punkt
Manuell overstyring
Med trykknapp
Slag
20 mm
Gangtid (motor)
150 s / 20 mm
Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
35 s
Beskyttelseskategori
IP54
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 2
Kapslingstype
UL Enclosure Type 2
Omgivelsestemperatur
0...50°C [32...122°F]