2. Spjeldaktuatorer
  3. Ventilaktuatorer

TR230-3



Lær mer
Tilbake til produktkategori
TR230-3

TR230-3

Roterende aktuator, 2 Nm, AC 230 V, 3-punkt, 105 s, IP40

Listepris
NOK 1 606,00
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
CAD data 2D

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned

CAD data 3D
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
AC 230 V
Effektforbruk (i gang)
1 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
1 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Moment
2 Nm
Regulatortype
3-punkt
Manuell overstyring
Med håndsveiv
Gangtid (motor)
105 s / 90°
Beskyttelseskategori
IP40
Omgivelsestemperatur
-7...50°C [19...122°F]