C220QFL-F6/CQ24A
PI mengdebegrenser-ventil (PIFLV), 2-veis, DN 20, Innvendige gjenger, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 1200 l/h, Medie-temperatur 2...60°C [36...140°F]
Roterende aktuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 75 s, IP40
Aktuator leveres separat
- Listepris
- NOK 2 624,00
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
- Produktvideoer
- Detaljer
Nedlastinger
Tilbehør
Produktvideoer
Hvorfor velge Belimo PIFLV?
Trykkuavhengig mengdebegrenserventil PIFLV.
PIFLV er en trykkuavhengig mengdebegrenserventil som er spesialdesignet for AV/PÅ kjølesoneapplikasjoner.
Trykkuavhengig mengebegrenserventil PIFLV
PIFLV: trykkuavhengig mengdebegrenserventil - innovativ mengdebegrenserutforming.
Detaljer
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner ventil
- Mønster
- 2-veis
- V'nom [l/t]
- 1200
- V'nom [l/s]
- 0.33
- Medium
- Vann
- Mediumtemperatur
- 2...60°C [36...140°F]
- Differansetrykk
- 20...280 kPa
- Stengetrykk
- 520 kPa
- Differansetrykk merknad
- 50 kPa for lydsvak drift
- Lekkasjefaktor {verktøy}
- Luftbobletett, lekkasjefaktor A
- Rørtilkobling
- Innvendige gjenger
Spesifikasjoner aktuator
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 0.3 W
- Effektforbruk (holdt)
- 0.2 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 0.6 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Regulatortype
-
- Åpne/lukke
- 3-punkt
- Beskyttelseskategori
- IP40