C220QPT-F/CQ24A-T
PI soneventil (PIQCV), 2-veis, DN 20, Innvendige gjenger, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 980 l/h, Medie-temperatur -20...120°C [-4...248°F] (med aktuator 2...90 °C), med måleporter (P/T-porter)
Roterende aktuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 75 s, IP40, Rekkeklemmer
Aktuator leveres separat
- Listepris
- NOK 3 897,00
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Produktvideoer
- Detaljer
Mekanisk tilbehør
EXT-OC-ZQ20-PT
Isolasjonsskall for ventil C2..QPT-.., DN 20
kun for ikke-kondenserende applikasjoner
Z-ESCM
Endestopperklips, for CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 stk.
ZR2320
Rørkupling for kuleventil med innvendige gjenger, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"
Trykkuavhengig soneventil PIQCV
PIQCV (Pressure Independent Quick Compact Valve) er en trykkuavhengig reguleringsventil som hele tiden forsyner alle oppvarmings- og kjøleelementer med nøyaktig den vannmengden som trengs.
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner ventil
- Mønster
- 2-veis
- V'nom [l/t]
- 980
- V'nom [l/s]
- 0.272
- Medium
- Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
- Mediumtemperatur
- -20...120°C [-4...248°F]
- Medie-temperatur merknad
- med aktuator 2...90°C
- Differansetrykk
- 16...350 kPa
- Stengetrykk
- 1400 kPa
- Strømningskarakteristikk {verktøy}
- Likeprosentlig
- Lekkasjefaktor {verktøy}
- Luftbobletett, lekkasjefaktor A
- Rørtilkobling
- Innvendige gjenger
Spesifikasjoner aktuator
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 0.3 W
- Effektforbruk (holdt)
- 0.2 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 0.6 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Rekkeklemmer 2.5 mm² (kabel ø6,3...6,8 mm, 3-tråds)
- Regulatortype
-
- Åpne/lukke
- 3-punkt
- Beskyttelseskategori
- IP40