3. Spjeldventiler

D632N+SR230A-5



Lær mer
Tilbake til produktkategori
D632N+SR230A-5

D632N+SR230A-5

Spjeldventil, 2-veis, DN 32, Wafer typer PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 25 m³/h, Kvmax 55 m³/h, Medie-temperatur -10...120°C [14...248°F]
Roterende aktuator, 20 Nm, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 90 s, IP54, F05
Aktuator montert

Listepris
NOK 5 224,00
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
  • Produktvideoer
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
Mekanisk tilbehør

ZD6N-H100

ZD6N-H100

Spak for spjeldventiler DN 25...100

Listepris: NOK 379,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZD6N-S100

ZD6N-S100

Snekkegir for spjeldventiler DN 25...100

Listepris: NOK 1 486,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZR-EXT-F05

ZR-EXT-F05

Forlenger ventilhals for kuleventil DN65...150, for spjeldventiler opp til DN 80

Listepris: NOK 1 883,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Elektrisk tilbehør

S1A

S1A

Hjelpebryter 1x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 751,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
S2A

S2A

Hjelpebryter 2x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 1 006,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P10000A

P10000A

Tilbakemeldingspotensiometer 10 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 1 228,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P1000A

P1000A

Tilbakemeldingspotensiometer 1 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 1 228,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P140A

P140A

Tilbakemeldingspotensiometer 140 Ω tilbehør

Listepris: NOK 1 228,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZR24-F05

ZR24-F05

Spindelvarmer flens F05 (30 W)

Listepris: NOK 1 228,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Produktvideoer

Spjeldventiler og aktuatorer

Spjeldventiler og PR-aktuatorer er den mest intelligente, energieffektive og pålitelige løsningen for stor mengde som finnes på HVAC-markedet. Denne serien fokuserer på enkel montering, applikasjonsfleksibilitet og lang levetid, og setter nye ytelsesstandarder i HVAC-industrien. 

Spill av nå Del via e-post

Fordeler med motorstyrte brannspjeld

Spill av nå Del via e-post
Detaljer

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner ventil

Mønster
2-veis
kvs
25 m³/h
Medium
Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
Mediumtemperatur
-10...120°C [14...248°F]
Stengetrykk
1200 kPa
Strømningskarakteristikk {verktøy}
0...100%: S-form; 0...60%: likeprosentlig
Lekkasjefaktor {verktøy}
Luftbobletett, lekkasejfaktor A
Rørtilkobling
Flens

Spesifikasjoner aktuator

Spenning AC/DC
AC 100...240 V
Effektforbruk (i gang)
3 W
Effektforbruk (holdt)
0.6 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
7 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Regulatortype
  • Åpne/lukke
  • 3-punkt
Beskyttelseskategori
IP54
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 2
Kapslingstype
UL Enclosure Type 2