2. Aktuatorer
  3. Brannspjeldmotorer

BFA24



Lær mer
Tilbake til produktkategori
BFA24

BFA24

Brannspieldaktuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel

Kun tilgjengelig fra produsenter av brannspjeld
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
ZFHC-B

ZFHC-B

Håndsveiv flexible for BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Kontakt kundeservice
ZK-BFA

ZK-BFA

Adapter for form-fit med klemme for rund spindel 10...20 mm / firkantet 10...16 mm for BFA

Listepris: NOK 394,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZKN1-B

ZKN1-B

Håndsveiv, 40 mm, for BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Listepris: NOK 70,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZKN2-B

ZKN2-B

Håndsveiv, 63 mm, for BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Listepris: NOK 75,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZSDG-B.1

ZSDG-B.1

Beskyttelsespose med wire
Multipack 100 stk.

Listepris: NOK 2 800,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZSN-B

ZSN-B

Brakett for SN2-C7 for BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Listepris: NOK 693,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZZ12-B

ZZ12-B

Pil 12x12 mm for BLF, BF, BFA, BLE

Listepris: NOK 64,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Elektrisk tilbehør

BAT72

BAT72

Termoelektrisk utløser med testknapp, Temperatur i kanal 72 °C (farge sort), Duct outside temperature 72°C, Sondelengde 65 mm

Listepris: NOK 1 122,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
BAT72/9

BAT72/9

Termoelektrisk utløser med testknapp, Temperatur i kanal 72 °C (farge sort), Duct outside temperature 72°C, Sondelengde 90 mm

Listepris: NOK 1 112,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
SN2-C7

SN2-C7

Hjelpebryter 2x SPDT

Listepris: NOK 1 074,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZST-BS

ZST-BS

Kabelsett med plugg 0.5 m for enhet for kommunikasjon og strømforsyning

Listepris: NOK 513,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
7.5 W
Effektforbruk (holdt) FS
1.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
10 VA
Hjelpebrytere
2x SPDT
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm², FRNC (halogenfri)
Tilkobling hjelpebryter
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm², FRNC (halogenfri)
Moment
20 Nm
Regulatortype
Åpne/lukke
Rotasjonsretning motor
kan velges ved å montere L/R
Manuell overstyring
Med posisjonsstopp
Dreievinkel
95°
Gangtid (motor)
<60 s / 90°
Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
20 s
Mekanisk grensesnitt
Form-fit 12x12 mm, gjennomgående aksling