3. Brannspjeldmotorer

BFL230-T



Lær mer
Tilbake til produktkategori
BFL230-T

BFL230-T

Brannspieldaktuator, 4 Nm, AC 230 V, Åpne/lukke, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel, Thermoelektrisk utløserenhet BAT (72°C)

Kun tilgjengelig fra produsenter av brannspjeld
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
  • Produktvideoer
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
ZA10-B

ZA10-B

Form fit innsats 12/10 mm for BFL

Listepris: NOK 30,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZA10-B.1

ZA10-B.1

Form fit innsats 12/10 mm for BFL
Multipack 50 stk.

Listepris: NOK 400,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZA11-B

ZA11-B

Form fit innsats 12/11 mm for BFL, BFN

Listepris: NOK 109,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZA11-B.1

ZA11-B.1

Form fit innsats 12/11 mm for BFL, BFN
Multipack 50 stk.

Listepris: NOK 3 650,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZA12ON-B.1

ZA12ON-B.1

Form fit innsats 12/10 mm uten kammer for BFL
Multipack 100 stk.

Listepris: NOK 1 100,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZA8-B

ZA8-B

Form fit innsats 12/8 mm for BFL

Listepris: NOK 40,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZA8-B.1

ZA8-B.1

Form fit innsats 12/8 mm for BFL
Multipack 50 stk.

Listepris: NOK 750,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZKN1-B

ZKN1-B

Håndsveiv, 40 mm, for BFL, BFN, BEN, BEE

Listepris: NOK 70,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZKN1-B.1

ZKN1-B.1

Håndsveiv, 40 mm, for BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 stk.

Listepris: NOK 1 700,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZKN2-B

ZKN2-B

Håndsveiv, 63 mm, for BFL, BFN, BEN, BEE

Listepris: NOK 75,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZKN2-B.1

ZKN2-B.1

Håndsveiv, 63 mm, for BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 stk.

Listepris: NOK 2 300,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Beskyttelsespose med wire
Multipack 100 stk.

Listepris: NOK 2 500,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZSN-B

ZSN-B

Brakett for SN2-C7 for BFN/BFL, BEN/BEE, BFA

Listepris: NOK 693,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZZN12-B

ZZN12-B

Pil 12x12 mm for BFL, BFN, BEN, BEE

Listepris: NOK 64,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZZN12-B.1

ZZN12-B.1

Pil 12x12 mm for BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 stk.

Listepris: NOK 900,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Elektrisk tilbehør

BKN230-MOD

BKN230-MOD

Enhet for kommunikasjon og strømforsyning for brannspjeldaktuatorer 230 V

Listepris: NOK 5 009,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZBAT0

ZBAT0

Deksel for BAT (uten termosikring for innetemperatur kanal)

Listepris: NOK 191,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZBAT72

ZBAT72

Reserve utløserenhet for BAT, Temperatur i kanal 72 °C (farge sort), Sondelengde 65 mm

Listepris: NOK 416,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZBAT72.1

ZBAT72.1

Reserve utløserenhet for BAT, Temperatur i kanal 72 °C (farge sort), Sondelengde 65 mm
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 8 000,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZBAT72/9

ZBAT72/9

Reserve utløserenhet for BAT, Temperatur i kanal 72 °C (farge sort), Sondelengde 90 mm

Listepris: NOK 586,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZBAT95

ZBAT95

Reserve utløserenhet for BAT, Temperatur i kanal 95 °C (farge grå), Sondelengde 65 mm

Listepris: NOK 535,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZBAT95.1

ZBAT95.1

Reserve utløserenhet for BAT, Temperatur i kanal 95 °C (farge grå), Sondelengde 65 mm
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 10 000,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZBAT95/9

ZBAT95/9

Reserve utløserenhet for BAT, Temperatur i kanal 95 °C (farge grå), Sondelengde 90 mm

Listepris: NOK 988,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZBAT120

ZBAT120

Reserve utløserenhet for BAT, Temperatur i kanal 120 °C (farge oransje), Sondelengde 65 mm

Listepris: NOK 910,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZBAT120.1

ZBAT120.1

Reserve utløserenhet for BAT, Temperatur i kanal 120 °C (farge oransje), Sondelengde 65 mm
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 17 180,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZBAT140

ZBAT140

Reserve utløserenhet for BAT, Temperatur i kanal 140 °C (farge rød), Sondelengde 65 mm

Listepris: NOK 866,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
SN2-C7

SN2-C7

Hjelpebryter 2x SPDT

Listepris: NOK 1 074,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
SN2-C7/300

SN2-C7/300

Hjelpebryter 2x SPDT kabellengde 3 m

Listepris: NOK 1 445,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
SN2-C7/500

SN2-C7/500

Hjelpebryter 2x SPDT kabellengde 5 m

Listepris: NOK 1 587,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZST-BS

ZST-BS

Kabelsett med plugg 0.5 m for enhet for kommunikasjon og strømforsyning

Listepris: NOK 513,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Produktvideoer

Brannspjeldaktuatoer BFL og BFN

På feltet for brannbeskyttelse kan du stole på våre brannspjeldaktuatorer med Safety Position Lock™. Denne patenterte løsningen holder brannspjeldene pålitelig i sikkerhetsposisjonen ved brann, og er integrert som standard.
 

Spill av nå Del via e-post

Fordeler med motorstyrte brannspjeld

Fordeler med motoriserte i forhold til mekaniske brannspjeld.

Spill av nå Del via e-post

Brannbeskyttelsesscenarioer

1. Brannspjeld ikke motorisert vs. motorisert
2. Regelmessige automatiske funksjonstester
3. Nedstenging og tetning av brannkamre over natten.
4. Spredning av røyk i utvendige luftsystemer

Spill av nå Del via e-post
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC 230 V
Effektforbruk (i gang)
2.6 W
Effektforbruk (holdt)
0.7 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
4 VA
Hjelpebrytere
2x SPDT
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm², halogenfri
Tilkobling hjelpebryter
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm², halogenfri
Moment
4 Nm
Regulatortype
Åpne/lukke
Rotasjonsretning motor
kan velges ved å montere L/R
Manuell overstyring
Med posisjonsstopp
Dreievinkel
95°
Gangtid (motor)
<60 s / 90°
Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
20 s
Mekanisk grensesnitt
Form-fit 12x12 mm, gjennomgående aksling