3. Soneventiler

C415Q-J



Lær mer
Tilbake til produktkategori
C415Q-J

C415Q-J

Soneventil, 2-veis, DN 15, Utvendige gjenger, G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 4.5 m³/h, Medie-temperatur 2...100°C [36...212°F] (med aktuator 2...90 °C)

For optimal energieffektivitet i varmeapplikasjoner anbefaler vi bruk av våre tilsvarende isolasjonsskall. 
Det passende isolasjonsskallet kan du finne i tilbehøret for dette produktet.

Listepris
NOK 506,00
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
  • Valg av aktuator
  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Produktvideoer
  • Detaljer
Valg av aktuator
Aktuatorparametere
Aktuatorer som passer til Forespørsel om aktuatorer for C415Q-J
Konfigurerbar
Velg nødvendig variant

Velg hvordan ventilaktuator-kombinasjonen skal leveres

Trenger du en rørkobling?
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
    EXT-OC-ZR-C4Q

    EXT-OC-ZR-C4Q

    Isolasjonsskall for ventil C4..Q-.., DN 15/20
    kun for ikke-kondenserende applikasjoner

    Listepris: NOK 368,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Spindelforlenger CQ

    Listepris: NOK 300,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    ZLR-01

    ZLR-01

    Tilkoblingsadapter, QCV-LR

    Listepris: NOK 513,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    ZR4515Q

    ZR4515Q

    Rørkupling for kuleventil med utvendige gjenger, DN 15, Rp 1/2", G 3/4"

    Listepris: NOK 357,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    Produktvideoer

    Innstilling av kvs-verdi på en QCV-aktuator

    Enkel innstilling av kvs-verdi på en QCV-aktuator.

    Spill av nå Del via e-post

    Installering av en aktuator på en QCV-soneventil

    Enkel installering av en aktuator på en QCV-soneventil.

    Spill av nå Del via e-post

    Quick compact zone valve QCV

    • Tettlukkende reguleringsventil forhindrer tap av sirkulasjon

    • Manuelt justerbare kv-verdier med 2-veis reguleringsventiler

    • Automatisk tilpasning til innstilt kv-verdi

    • Minimum strømforbruk i drifts- og standby-modi

    • Kompatibel med 24 V, 230 V, åpne-lukke/3-punkts, modulerende styring og MP-Bus®

    Spill av nå Del via e-post
    Detaljer

    Spesifikasjoner

    Mønster
    2-veis
    kvs
    4.5 m³/h
    Medium
    Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
    Mediumtemperatur
    2...100°C [36...212°F]
    Medie-temperatur merknad
    med aktuator 2...90°C
    Stengetrykk
    520 kPa
    Differansetrykk merknad
    50 kPa for lydsvak drift
    Strømningskarakteristikk {verktøy}
    Likeprosentlig
    Lekkasjefaktor {verktøy}
    Luftbobletett, lekkasjefaktor A
    Rørtilkobling
    Utvendige gjenger