3. Ventilaktuatorer

CQ24A-BAC



Lær mer
Tilbake til produktkategori
CQ24A-BAC

CQ24A-BAC

Roterende aktuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40

Listepris
NOK 2 224,00
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
Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned

Programvare/apper
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
ZCQ-E

ZCQ-E

Spindelforlenger CQ

Listepris: NOK 300,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZCQ-W

ZCQ-W

Deksel CQ, Farge: hvit (RAL 9010)

Listepris: NOK 101,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Verktøy

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktøy for kablet og trådløs konfigurasjon, drift på stedet og feilsøking. Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows

Tilgjengelig for gratis nedlasting
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare og kommunikative Belimo-enheter

Listepris: NOK 4 657,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
0.7 W
Effektforbruk (holdt)
0.6 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
1.5 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 4x 0.34 mm²
Regulatortype
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
Beskyttelseskategori
IP40