2. Aktuatorer
  3. Ventilaktuatorer

EV230A-TPC



Lær mer
Tilbake til produktkategori
EV230A-TPC

EV230A-TPC

Aktuator for seteventil, 2500 N, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 150 s, Slaglengde 40 mm, IP54, Klemmer med kabel

For 3-punktskontroll ber vi deg følge merknadene på databladet.

Listepris
NOK 9 803,00
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
S2A-H

S2A-H

Hjelpebryter 2x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 1 523,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC 100...240 V
Effektforbruk (i gang)
5.5 W
Effektforbruk (holdt)
1 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
9.5 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Klemmer med kabel 1 m, 3x 0.75 mm², Klemme 4 mm²
Kraft
2500 N
Regulatortype
  • Åpne/lukke
  • 3-punkt
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Slag
40 mm
Gangtid (motor)
150 s / 40 mm
Beskyttelseskategori
IP54
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 2
Kapslingstype
UL Enclosure Type 2
Omgivelsestemperatur
0...50°C [32...122°F]