2. Aktuatorer
  3. Ventilaktuatorer

EVC24A-SR



Lær mer
Tilbake til produktkategori
EVC24A-SR

EVC24A-SR

Aktuator for seteventil, 2500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Slaglengde 40 mm, IP54

Listepris
NOK 11 012,00
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
S2A-H

S2A-H

Hjelpebryter 2x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 1 523,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
11 W
Effektforbruk (holdt)
1.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
18 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Kraft
2500 N
Regulatortype
DC 2...10 V
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Slag
40 mm
Gangtid (motor)
35 s / 40 mm
Beskyttelseskategori
IP54
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 2
Kapslingstype
UL Enclosure Type 2
Omgivelsestemperatur
0...50°C [32...122°F]