3. Ventilaktuatorer

EVC24A-SZ



Lær mer
Tilbake til produktkategori
EVC24A-SZ

EVC24A-SZ

Aktuator for seteventil, 2500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Slaglengde 40 mm, IP54

Listepris
NOK 11 624,00
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
11 W
Effektforbruk (holdt)
1.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
18 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Kraft
2500 N
Regulatortype
DC 0.5...10 V
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Slag
40 mm
Gangtid (motor)
35 s / 40 mm
Beskyttelseskategori
IP54
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 2
Kapslingstype
UL Enclosure Type 2
Omgivelsestemperatur
0...50°C [32...122°F]