EXT-H615P-125



Lær mer
Tilbake til produktkategori
EXT-H615P-125

EXT-H615P-125

Trykkuavhengig seteventil, 2-veis, DN 15, Flens, PN 16, ps 1600 kPa, Medie-temperatur 5...140°C [41...284°F]

Aktuatorer må bestilles separat. Se elektrisk tilbehør.

Kontakt din lokale Belimo-representant for bestilling.
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
LV230A-TPC

LV230A-TPC

Aktuator for seteventil, 500 N, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 150 s, Slaglengde 15 mm, IP54, Klemmer med kabel

Listepris: NOK 3 868,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
LV24A-MOD

LV24A-MOD

Aktuator for seteventil, 500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slaglengde 15 mm, IP54

Listepris: NOK 5 218,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
LV24A-MP-TPC

LV24A-MP-TPC

Aktuator for seteventil, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slaglengde 15 mm, IP54, Klemmer med kabel

Listepris: NOK 4 838,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
LV24A-SR-TPC

LV24A-SR-TPC

Aktuator for seteventil, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Slaglengde 15 mm, IP54, Klemmer med kabel

Listepris: NOK 4 058,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
LV24A-SZ-TPC

LV24A-SZ-TPC

Aktuator for seteventil, 500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Slaglengde 15 mm, IP54, Klemmer med kabel

Listepris: NOK 4 058,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
LV24A-TPC

LV24A-TPC

Aktuator for seteventil, 500 N, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 150 s, Slaglengde 15 mm, IP54, Klemmer med kabel

Listepris: NOK 3 868,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
LVC24A-MP-TPC

LVC24A-MP-TPC

Aktuator for seteventil, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Slaglengde 15 mm, IP54, Klemmer med kabel

Listepris: NOK 5 170,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
LVC24A-SR-TPC

LVC24A-SR-TPC

Aktuator for seteventil, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Slaglengde 15 mm, IP54, Klemmer med kabel

Listepris: NOK 4 296,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
LVC24A-SZ-TPC

LVC24A-SZ-TPC

Aktuator for seteventil, 500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Slaglengde 15 mm, IP54, Klemmer med kabel

Listepris: NOK 4 296,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Mønster
2-veis
V'nom [l/s]
0.35
Medium
Vann, vannkvalitet i henhold til VDI 2035
Mediumtemperatur
5...140°C [41...284°F]
Differansetrykk merknad
For å sikre kavitasjonsfri drift må maks. differansetrykk ∆pmax beregnes i henhold til merknadene for prosjektplanlegging.
Strømningskarakteristikk {verktøy}
Likeprosentlig
Lekkasjefaktor {verktøy}
Max. 0.05% av Kvs-verdien