H232S-M



Lær mer
Tilbake til produktkategori
H232S-M

H232S-M

Seteventil rustfritt stål, 2-veis, DN 32, Innvendige gjenger, Rp 1 1/4", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 16 m³/h, Medie-temperatur 0...130°C [32...266°F]

Listepris
NOK 6 092,00
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
  • Valg av aktuator
  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Detaljer
Valg av aktuator
Aktuatorparametere
Aktuatorer som passer til Forespørsel om aktuatorer for H232S-M
Konfigurerbar
Velg nødvendig variant

Velg hvordan ventilaktuator-kombinasjonen skal leveres

Trenger du en rørkobling?
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
    16 m³/h
    Medium
    Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
    Mediumtemperatur
    0...130°C [32...266°F]
    Strømningskarakteristikk {verktøy}
    Likeprosentlig
    Lekkasjefaktor {verktøy}
    Max. 0.01% av Kvs-verdien
    Rørtilkobling
    Innvendige gjenger