H425B



Lær mer
Tilbake til produktkategori
H425B

H425B

Seteventil, 2-veis, DN 25, Utvendige gjenger, G 1 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 10 m³/h, Medie-temperatur -10...120°C [14...248°F]

Listepris
NOK 3 174,00
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
Aktuatorer som passer til Forespørsel om aktuatorer for H425B
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
    ZH4525

    ZH4525

    Rørkupling for seteventil med utvendig gjenge DN 25 Rp 1"

    Listepris: NOK 167,00
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
    10 m³/h
    Medium
    Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
    Mediumtemperatur
    -10...120°C [14...248°F]
    Medietemperatur merknad
    Ved en mediumtemperatur på -10...2 °C trengs det spindelvarme.
    Strømningskarakteristikk {verktøy}
    Likeprosentlig
    Lekkasjefaktor {verktøy}
    Max. 0.05% av Kvs-verdien
    Rørtilkobling
    Utvendige gjenger