3. Seteventiler

H525B+NV24A-MOD



Lær mer
Tilbake til produktkategori
H525B+NV24A-MOD

H525B+NV24A-MOD

Seteventil, 3-veis, DN 25, Utvendige gjenger, G 1 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 10 m³/h, Medie-temperatur -10...120°C [14...248°F]
Aktuator for seteventil, 1000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slaglengde 20 mm, IP54
Aktuator montert

Listepris
NOK 9 067,00
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
Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned

Arkiv

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned

Programvare/apper
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
ZH4525

ZH4525

Rørkupling for seteventil med utvendig gjenge DN 25 Rp 1"

Listepris: NOK 167,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZH525

ZH525

Blindlokk for seteventil med utvendig gjenge DN 25

Listepris: NOK 144,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZNV-C

ZNV-C

Reservekobling

Listepris: NOK 213,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Elektrisk tilbehør

ZH24-1-A

ZH24-1-A

Spindelvarmer for aktuator LV.., NV.., SV..

Listepris: NOK 1 568,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Verktøy

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktøy for kablet og trådløs konfigurasjon, drift på stedet og feilsøking. Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows

Tilgjengelig for gratis nedlasting
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare enheter og kommunikasjonsenheter

Listepris: NOK 4 657,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet

Listepris: NOK 1 074,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal

Listepris: NOK 360,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner ventil

Mønster
3-veis
Kvs
10 m³/h
Medium
Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
Mediumtemperatur
-10...120°C [14...248°F]
Medietemperatur merknad
Ved en mediumtemperatur på -10...2 °C trengs det spindelvarme.
Stengetrykk
1300 kPa
Strømningskarakteristikk {verktøy}
A – AB: likeprosentlig; B – AB: lineær
Lekkasjefaktor {verktøy}
A – AB: max. 0.05% av Kvs-verdien; B – AB: max. 1% av Kvs-verdien
Rørtilkobling
Utvendige gjenger

Spesifikasjoner aktuator

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
1.5 W
Effektforbruk (holdt)
0.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
3 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Regulatortype
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (kommunikativ/analog)