H540B+LV230A-TPC



Lær mer
Tilbake til produktkategori
H540B+LV230A-TPC

H540B+LV230A-TPC

Seteventil, 3-veis, DN 40, Utvendige gjenger, G 2 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 25 m³/h, Medie-temperatur -10...120°C [14...248°F]
Aktuator for seteventil, 500 N, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 150 s, Slaglengde 15 mm, IP54, Klemmer med kabel
Aktuator montert

Listepris
NOK 8 335,00
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
ZH4540

ZH4540

Rørkupling for seteventil med utvendig gjenge DN 40 Rp 1 1/2"

Listepris: NOK 309,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZH540

ZH540

Blindlokk for seteventil med utvendig gjenge DN 40

Listepris: NOK 270,00
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
25 m³/h
Medium
Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
Mediumtemperatur
-10...120°C [14...248°F]
Medie-temperatur merknad
Ved en mediumtemperatur på -10...2 °C trengs det spindelvarme.
Stengetrykk
150 kPa
Strømningskarakteristikk {verktøy}
A – AB: likeprosentlig; B – AB: lineær
Lekkasjefaktor {verktøy}
A – AB: max. 0.05% av Kvs-verdien; B – AB: max. 1% av Kvs-verdien
Rørtilkobling
Utvendige gjenger

Spesifikasjoner aktuator

Spenning AC/DC
AC 100...240 V
Effektforbruk (i gang)
2 W
Effektforbruk (holdt)
1 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
4 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Klemmer med kabel 1 m, 3x 0.75 mm², Klemme 4 mm²
Regulatortype
  • Åpne/lukke
  • 3-punkt