H540B/SVC24A-MP-TPC



Lær mer
Tilbake til produktkategori
H540B/SVC24A-MP-TPC

H540B/SVC24A-MP-TPC

Seteventil, 3-veis, DN 40, Utvendige gjenger, G 2 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 25 m³/h, Medie-temperatur -10...120°C [14...248°F]
Aktuator for seteventil, 1500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Slaglengde 20 mm, IP54, Klemmer med kabel
Aktuator leveres separat

Listepris
NOK 12 555,00
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
ZH4540

ZH4540

Rørkupling for seteventil med utvendig gjenge DN 40 Rp 1 1/2"

Listepris: NOK 309,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZH540

ZH540

Blindlokk for seteventil med utvendig gjenge DN 40

Listepris: NOK 270,00
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
25 m³/h
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
900 kPa
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
4 W
Effektforbruk (holdt)
1.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
6 VA