H550B+LV24A-MP-TPC/Z



Lær mer
Tilbake til produktkategori
H550B+LV24A-MP-TPC/Z

H550B+LV24A-MP-TPC/Z

Seteventil, 3-veis, DN 50, Utvendige gjenger, G 2 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 40 m³/h, Medie-temperatur -10...120°C [14...248°F]
Aktuator for seteventil, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slaglengde 15 mm, IP54, Klemmer med kabel
Aktuator montert
3 rørkoblinger ZH4550 levert separat

Listepris
NOK 11 987,00
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
ZH4550

ZH4550

Rørkupling for seteventil med utvendig gjenge DN 50 Rp 2"

Listepris: NOK 422,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZH550

ZH550

Blindlokk for seteventil med utvendig gjenge DN 50

Listepris: NOK 315,00
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
40 m³/h
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
70 kPa
Strømningskarakteristikk {verktøy}
A – AB: likeprosentlig; B – AB: lineær
Lekkasjefaktor {verktøy}
A – AB: max. 0.05% av Kvs-verdien; B – AB: max. 1% av Kvs-verdien
Rørtilkobling
Utvendige gjenger

Spesifikasjoner aktuator

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
2 W
Effektforbruk (holdt)
1.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
4 VA