H550B+NVC24A-SR-TPC



Lær mer
Tilbake til produktkategori
H550B+NVC24A-SR-TPC

H550B+NVC24A-SR-TPC

Seteventil, 3-veis, DN 50, Utvendige gjenger, G 2 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 40 m³/h, Medie-temperatur -10...120°C [14...248°F]
Aktuator for seteventil, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Slaglengde 20 mm, IP54, Klemmer med kabel
Aktuator montert

Listepris
NOK 11 652,00
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
ZH4550

ZH4550

Rørkupling for seteventil med utvendig gjenge DN 50 Rp 2"

Listepris: NOK 422,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZH550

ZH550

Blindlokk for seteventil med utvendig gjenge DN 50

Listepris: NOK 315,00
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
40 m³/h
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
300 kPa
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
3.5 W
Effektforbruk (holdt)
1.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
5.5 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Klemmer med kabel 1 m, 4x 0.75 mm², Klemme 4 mm²
Regulatortype
DC 2...10 V