H550B/NVC230A-TPC



Lær mer
Tilbake til produktkategori
H550B/NVC230A-TPC

H550B/NVC230A-TPC

Seteventil, 3-veis, DN 50, Utvendige gjenger, G 2 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 40 m³/h, Medie-temperatur -10...120°C [14...248°F]
Aktuator for seteventil, 1000 N, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 35 s, Slaglengde 20 mm, IP54, Klemmer med kabel
Aktuator leveres separat

Listepris
NOK 11 357,00
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
ZH4550

ZH4550

Rørkupling for seteventil med utvendig gjenge DN 50 Rp 2"

Listepris: NOK 422,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZH550

ZH550

Blindlokk for seteventil med utvendig gjenge DN 50

Listepris: NOK 315,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZNV-C

ZNV-C

Reservekobling

Listepris: NOK 213,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Elektrisk tilbehør

S2A-H

S2A-H
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
40 m³/h
Medium
Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
Mediumtemperatur
-10...120°C [14...248°F]
Medietemperatur merknad
Ved en mediumtemperatur på -10...2 °C trengs det spindelvarme.
Stengetrykk
300 kPa
Strømningskarakteristikk {verktøy}
A – AB: likeprosentlig; B – AB: lineær
Lekkasjefaktor {verktøy}
A – AB: max. 0.05% av Kvs-verdien; B – AB: max. 1% av Kvs-verdien
Rørtilkobling
Utvendige gjenger

Spesifikasjoner aktuator

Spenning AC/DC
AC 100...240 V
Effektforbruk (i gang)
3.5 W
Effektforbruk (holdt)
0.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
6.5 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Klemmer med kabel 1 m, 3x 0.75 mm², Klemme 4 mm²
Regulatortype
  • Åpne/lukke
  • 3-punkt