H6015X1P6-S2+SV24A-MP-TPC



Lær mer
Tilbake til produktkategori
H6015X1P6-S2+SV24A-MP-TPC

H6015X1P6-S2+SV24A-MP-TPC

Seteventil, 2-veis, DN 15, Flens, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 1.6 m³/h, Medie-temperatur 5...150°C [41...302°F]
Aktuator for seteventil, 1500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slaglengde 20 mm, IP54, Klemmer med kabel
Aktuator montert

Listepris
NOK 16 157,00
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
1.6 m³/h
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
2500 kPa
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
3.5 VA