H6015X1P6-S2/NVKC24A-SR-TPC



Lær mer
Tilbake til produktkategori
H6015X1P6-S2/NVKC24A-SR-TPC

H6015X1P6-S2/NVKC24A-SR-TPC

Seteventil, 2-veis, DN 15, Flens, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 1.6 m³/h, Medie-temperatur 5...150°C [41...302°F]
Aktuator for seteventil med sikkerhetsfunksjon NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Slaglengde 20 mm, IP54, Klemmer med kabel
Aktuator leveres separat

Listepris
NOK 17 877,00
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
1.6 m³/h
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
2200 kPa
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
4.5 W
Effektforbruk (holdt)
1.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
9 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Klemmer med kabel 1 m, 4x 0.75 mm², Klemme 4 mm²
Regulatortype
DC 2...10 V