3. Seteventiler

H6015XP4-S2+LVC24A-SZ-TPC



Lær mer
Tilbake til produktkategori
H6015XP4-S2+LVC24A-SZ-TPC

H6015XP4-S2+LVC24A-SZ-TPC

Seteventil, 2-veis, DN 15, Flens, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 0.4 m³/h, Medie-temperatur 5...150°C [41...302°F]
Aktuator for seteventil, 500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Slaglengde 15 mm, IP54, Klemmer med kabel
Aktuator montert

Listepris
NOK 12 916,00
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
ZNV-C

ZNV-C

Reservekobling

Listepris: NOK 213,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Elektrisk tilbehør

S2A-H

S2A-H

Hjelpebryter 2x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 1 616,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Spindelvarmer for aktuator LV.., NV.., SV..

Listepris: NOK 1 568,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner ventil

Mønster
2-veis
Kvs
0.4 m³/h
Medium
Vann og damp (Δp/P1 <0,4), vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
Mediumtemperatur
5...150°C [41...302°F]
Medietemperatur merknad
  • 120 °C opp til 2500 kPa
  • 150 °C opp til 2430 kPa
Stengetrykk
2500 kPa
Strømningskarakteristikk {verktøy}
Likeprosentlig
Lekkasjefaktor {verktøy}
Max. 0.05% av Kvs-verdien
Rørtilkobling
Flens

Spesifikasjoner aktuator

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
2 W
Effektforbruk (holdt)
0.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
3.5 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Klemmer med kabel 1 m, 4x 0.75 mm², Klemme 4 mm²
Regulatortype
DC 0.5...10 V