H6015XP63-S2/LV24A-SR-TPC



Lær mer
Tilbake til produktkategori
H6015XP63-S2/LV24A-SR-TPC

H6015XP63-S2/LV24A-SR-TPC

Seteventil, 2-veis, DN 15, Flens, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 0.63 m³/h, Medie-temperatur 5...150°C [41...302°F]
Aktuator for seteventil, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Slaglengde 15 mm, IP54, Klemmer med kabel
Aktuator leveres separat

Listepris
NOK 12 678,00
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
0.63 m³/h
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
2500 kPa
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
1 W
Effektforbruk (holdt)
0.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
2 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Klemmer med kabel 1 m, 4x 0.75 mm², Klemme 4 mm²
Regulatortype
DC 2...10 V