H6015XP63-S2/LVC24A-MP-TPC



Lær mer
Tilbake til produktkategori
H6015XP63-S2/LVC24A-MP-TPC

H6015XP63-S2/LVC24A-MP-TPC

Seteventil, 2-veis, DN 15, Flens, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 0.63 m³/h, Medie-temperatur 5...150°C [41...302°F]
Aktuator for seteventil, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Slaglengde 15 mm, IP54, Klemmer med kabel
Aktuator leveres separat

Listepris
NOK 13 790,00
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
0.63 m³/h
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
2500 kPa
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
3.5 VA