• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
H6100N



Lær mer
Tilbake til produktkategori
H6100N

H6100N

Seteventil, 2-veis, DN 100, Flens, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 145 m³/h, Medie-temperatur -10...120°C [14...248°F]

Listepris
NOK 20 976,00
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
  • Valg av aktuator
  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Detaljer
Valg av aktuator
Aktuatorparametere
Aktuatorer som passer til Forespørsel om aktuatorer for H6100N
Konfigurerbar
Velg nødvendig variant

Velg hvordan ventilaktuator-kombinasjonen skal leveres

Trenger du en rørkobling?
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
    ZH24-1-B

    ZH24-1-B

    Spindelvarmer for ventiler DN 65...250, AC/DC 24 V, 60 W

    Listepris: NOK 3 365,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    Detaljer

    Spesifikasjoner

    Mønster
    2-veis
    kvs
    145 m³/h
    Medium
    Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
    Mediumtemperatur
    -10...120°C [14...248°F]
    Medie-temperatur merknad
    Ved en mediumtemperatur på -10...2 °C trengs det spindelvarme.
    Strømningskarakteristikk {verktøy}
    Likeprosentlig
    Lekkasjefaktor {verktøy}
    Max. 0.05% av Kvs-verdien