H632R



Lær mer
Tilbake til produktkategori
H632R

H632R

Seteventil, 2-veis, DN 32, Flens, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 16 m³/h, Medie-temperatur -10...120°C [14...248°F]

Listepris
NOK 5 009,00
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
  • Valg av aktuator
  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Detaljer
Valg av aktuator
Aktuatorparametere
Aktuatorer som passer til Forespørsel om aktuatorer for H632R
Konfigurerbar
Velg nødvendig variant

Velg hvordan ventilaktuator-kombinasjonen skal leveres

Trenger du en rørkobling?
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
    16 m³/h
    Medium
    Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
    Mediumtemperatur
    -10...120°C [14...248°F]
    Medie-temperatur merknad
    Ved en mediumtemperatur på -10...2 °C trengs det spindelvarme.
    Strømningskarakteristikk {verktøy}
    Likeprosentlig
    Lekkasjefaktor {verktøy}
    Max. 0.05% av Kvs-verdien