H7065X63-S4



Lær mer
Tilbake til produktkategori
H7065X63-S4

H7065X63-S4

Seteventil, 3-veis, DN 65, Flens, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 63 m³/h, Medie-temperatur 5...200°C [41...392°F]

Listepris
NOK 26 754,00
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
  • Valg av aktuator
  • Nedlastinger
  • Detaljer
Valg av aktuator
Aktuatorparametere
Aktuatorer som passer til Forespørsel om aktuatorer for H7065X63-S4
Konfigurerbar
Velg nødvendig variant

Velg hvordan ventilaktuator-kombinasjonen skal leveres

Trenger du en rørkobling?
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
    63 m³/h
    Medium
    Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
    Mediumtemperatur
    5...200°C [41...392°F]
    Medietemperatur merknad
    • 120 °C opp til 2500 kPa
    • 200 °C opp til 2300 kPa
    Strømningskarakteristikk {verktøy}
    A – AB: lineær; B – AB: lineær
    Lekkasjefaktor {verktøy}
    A – AB: max. 0.05% av Kvs-verdien; B – AB: max. 1% av Kvs-verdien