H7100N



Lær mer
Tilbake til produktkategori
H7100N

H7100N

Seteventil, 3-veis, DN 100, Flens, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 145 m³/h, Medie-temperatur -10...120°C [14...248°F]

Listepris
NOK 19 997,00
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
Aktuatorer som passer til Forespørsel om aktuatorer for H7100N
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
    ZH7100

    ZH7100

    Blindflens PN 16 for seteventil DN 100

    Listepris: NOK 1 806,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste

    Elektrisk tilbehør

    ZH24-1-B

    ZH24-1-B

    Spindelvarmer for ventiler DN 65...250, AC/DC 24 V, 60 W

    Listepris: NOK 3 365,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    Detaljer

    Spesifikasjoner

    Mønster
    3-veis
    Kvs
    145 m³/h
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
    A – AB: likeprosentlig; B – AB: lineær
    Lekkasjefaktor {verktøy}
    A – AB: max. 0.05% av Kvs-verdien; B – AB: max. 1% av Kvs-verdien